Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-DCF
Descripción del producto |
Cable de datos flexible |
Datos generales |
Nº de polos | 6 + blindaje |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 60 V CC |
Tensión de prueba | 1500 V |
Inductancia | aprox. 650 µH / km |
Capacidad | aprox. 60 nF / km (hilo/hilo) |
Datos mecánicos |
Material | |
| Cable | PUR |
Cable | extrafino, flexible |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 7,7 mm |
| Radio de flexión | ≥ 58 mm |
| Color | gris |
| Hilos | 3 x 2 x 0,25 mm2 24 AWG |
Masa | 72 kg / km |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
WCS-DCF
Product Documentation:
WCS-DCF