Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-MB-B-C
Descripción del producto |
Escuadra de sujeción, curva |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Robustez del material | 2 mm |
Material | Laton, cincado , recubierto de polvo |
Masa | 85 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-MB-B-C
Product Documentation:
WCS-MB-B-C
Design / Simulation:
WCS-MB-B-C
Productos asociados:
WCS-MB-B-C
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
Perfil estabilizador, Perfil estabilizador para la colocación de la guía WCSfa |
|