Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución WCS-MF1-xxx
No disponible para compra
No disponible para compra

WCSx Sistema de perfil de aluminio WCS-MF1

WCS-MF1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS-MF1

Descripción del producto
Cuerda de fijación
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
MaterialPolietileno (PE)
Masa5 g / m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MF1

Product Documentation: WCS-MF1

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalENGPDF6189 KB

Productos asociados: WCS-MF1

Accesorio de

Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa

Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, acero inoxidable, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia mecánica elevada, Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altasfa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Riel de código, laminado de poliéster, Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio, Resistencia química elevada, Poco pesofa
Componentes del sistema adecuados
Riel de perfil WCS3, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montajefa
Riel de perfil WCS3, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montajefa
Riel de perfil WCS2, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montaje, Necesario en el uso de carros guiafa
Riel de perfil WCS2, recubierto, Recubierto de polvo, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montaje, Necesario en el uso de carros guiafa
Riel de perfil WCS2, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montaje, Necesario en el uso de carros guiafa
Riel de perfil WCS2, recubierto, Recubierto de polvo, Montaje rápido, Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat, Gran distancia de apoyo, Posibles todas las posiciones de montaje, Necesario en el uso de carros guiafa
Componentes del sistema adecuados
Soporte de carril con conexión atornillada, Fácil abertura del riel de perfilfa
Soporte de raíl con perfil, Fácil abertura del riel de perfilfa
Soporte de carril con conexión atornillada para carriles de perfil en C, Fácil abertura del riel de perfilfa
Accesorios
Herramienta de montaje para la fijación segura y rápida del raíl codificado de 55 mm en perfil de aluminio, Covertible a rail codificado de 70 mmfa