Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución MMB70-12GH50-1N
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de campo magnético MC60-12GM50-1N

MC60-12GM50-1N
  • 60 mm enrasado con imán permanente DM 60-31-15


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MC60-12GM50-1N

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición60 mm
Instalaciónenrasado en metal no ferroso
Distancia de conmutación asegurada10 ... 48,6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 5000 Hz
Consumo de corriente
Imán detectado≥ 2,5 mA
Imán no detectado≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd4382 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbTÜV 01 ATEX 1718
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Grado de protecciónIP66 / IP67
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270104
ECLASS 10.0.127270104
ECLASS 9.027270104
ECLASS 8.027270104
ECLASS 5.127270104
ETIM 8.0EC002544
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.139121550

Details: MC60-12GM50-1N

Product Documentation: MC60-12GM50-1N

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF163 KB

Design / Simulation: MC60-12GM50-1N

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ59 KB

Homologaciones: MC60-12GM50-1N

Seleccionar idioma:
Esquemas de la instalación Número de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2063ALLPDF266 KB

Productos asociados: MC60-12GM50-1N

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa
Imán permanente para sensores magnéticosfa
Imán permanente para sensores magnéticosfa