Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
40FY28-33
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Histéresis | 5 ... 25 % |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Reproducibilidad | +/- 3 % |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA |
Corriente residual | ≤ 30 mA |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | Estado de conmutación |
Datos eléctricos |
Capacidad de carga eléctrica | 10 - 30 V CC |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | Policarbonato |
Superficie frontal | Policarbonato |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Anchura | 16 mm |
| Profundidad | 16 mm |
| Longitud | 74,2 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
40FY28-33
Homologaciones:
40FY28-33
Productos asociados:
40FY28-33
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
-
41FY1
-
Accionamiento magnético
-
|
|
fa |
|
|
-
41FY2
-
Accionamiento magnético
-
|
|
fa |
|