Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema de sensores para la detección de vehículos, un lazo, montaje enchufable en la base, 24 V CA/CC |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de ajuste | 4 configuraciones de la sensibilidad de ΔL/L en el panel frontal 0,01 % ... 0,1 % con opción de sobrescritura de ASB |
|
Principio de funcionamiento | Lazo inductivo | |
Identificación | CE | |
Tiempo de presencia | Una hora para 3 % ΔL/L y opción para presencia permanente | |
Intervalo de autoajuste | 20 μH... 1500 μH | |
Frecuencia de trabajo | 4 configuraciones en el panel frontal: 12 kHz ... 80 kHz (con AFS apagada) | |
Modo operativo | Señal de impulso y permanente | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | 1 LED rojo Alimentación/estado , 1 LED verde: Estado del canal | |
Elementos de mando | Conmutador DIP , Consulte la documentación para obtener información sobre las funciones | |
Estado de conmutación | LED | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 24 V CA/CC ± 15% | |
Corriente en vacío | ∅ 35,26 mA | |
Consumo de potencia | ∅ 0,56 VA | |
Entrada | ||
Número de canales | 1 | |
Salida | ||
Tipo de salida | Relé | |
Señal de salida | Dos relés de salida Relé 1: salida de presencia Relé 2: salida de impulsos |
|
Corriente de conmutación | Relé 1 (salida de presencia): 1 A con 230 V CA Contactos de conmutación (a prueba de fallos) Relé 2 (salida de impulsos) max. 1 A con Contactos de conmutación de 230 V CA (no a prueba de fallos) | |
Duración del impulso | 150 ms o 250 ms (seleccionado mediante interruptor) | |
Tiempo de respuesta | 200 ms ... 300 ms | |
Conformidad con la directiva | ||
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | 2014/53/UE | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización FCC | FCC 47 CFR Parte 15 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 90 % , no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP30 | |
Conexión | Base enchufable de 11 pines | |
Material | ||
Carcasa | ABS, antracita | |
Montaje | Base enchufable de 11 pines | |
Masa | 250 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 78 mm | |
Anchura | 41 mm | |
Profundidad | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Junto con los lazos de hilo colocados en la superficie, los detectores de lazo forman un sistema universal de sensores para la detección de vehículos. Cuando los vehículos se desplazan sobre el lazo, la frecuencia de resonancia cambia. La selección de frecuencia automática inteligente (AFS) reduce el tiempo de configuración y simplifica la instalación de entradas complejas de varias vías. El proceso de evaluación se ajusta de manera automática y periódica al lazo correspondiente, con lo que se compensa automáticamente cualquier cambio en la inductancia del lazo debido a la temperatura, la humedad o el envejecimiento de los componentes.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief instructions | SPA | 573 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 8974 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 6024 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4403 | ALL | 227 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|