Accesorio de |
|
|
|
Sistema cabezal único, Cabeza del sensor, convertible y orientable, Indicación de la función con visibilidad general, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -L2, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de Interfaz: Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, Tipo de salida: 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizablefa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Cabeza del sensor, convertible y orientable, Indicación de la función con visibilidad general, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -L2, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de Interfaz: Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Cabeza del sensor, convertible y orientable, Indicación de la función con visibilidad general, Cierre de montaje rápido, Serie: -L2, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de Interfaz: Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Cabeza del sensor, convertible y orientable, Indicación de la función con visibilidad general, Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable, Serie: -L2, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de Interfaz: Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, Tipo de salida: 1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizablefa |
|
|
|
|
Sistema cabezal único, Cabeza del sensor, convertible y orientable, Indicación de la función con visibilidad general, Cierre de montaje rápido, Serie: -L2, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS, Tipo de Interfaz: Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada, Tipo de salida: 1 salida analógica 4 ... 20 mA, Autorización UL: cULus Listed, General Purposefa |
|
|
|
|
Device DTMpa |
|
|
|
|
Interfaz de usuario para componentes PROFIBUS, Acceso sencillo a los datos de medición, diagnóstico y configuración, Admite cualquier host FDT/DTMpa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para sistemas de E/S remotas, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de comunicaciones, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para sistemas K, E y H, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para sistema SC, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para dispositivos de nivel, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para monitorización de corrosión CorrTran, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para dispositivos WirelessHART, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para convertidores de lazo HART, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa |
|
|
|
|
DTM de dispositivos, Para multiplexadores HART, DTM de comunicacionespa |
|