Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Portacódigos para sistema de identificación óptico a altas temperaturas, acero inoxidable |
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia de lectura | 250 ... 450 mm en función del correspondiente dispositivo de lectura |
|
Almacenaje de datos | Wertebereich: 6-stellig nummerisch, zwischen 000.000 und 999.999 más 1 código de identificación |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Robustez del material | 2 mm | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable V2A | |
Montaje | Paralelo al dispositivo de lectura en la correspondiente distancia de lectura Ángulo de inclinación máx. 10° |
|
Masa | aprox. 320 g | |
Nota | El transmisor de código no debe estar revestido. | |
Diámetro del orificio | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0.1 | 27319090 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
El transmisor de código se utiliza junto con los sistemas de identificación de alta temperatura de la familia de productos OIT para aplicaciones de identificación en entornos industriales especialmente hostiles.
El transmisor de código no se ve afectado por la suciedad y es extraordinariamente resistente, por lo que resulta adecuado para su uso en entornos de hasta 500 °C. Además, permite el uso de productos de limpieza agresivos y abrasivos.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 42 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|