Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección DTM IODD Interpreter DTM

IODD Interpreter DTM
  • Software

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IODD Interpreter DTM

Descripción del producto
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)
Datos generales
descripciónEl intérprete IODD "traduce" la definición de datos de entrada y salida (IODD) y pone la información en ella contenida a disposición de la aplicación marco FDT (por ejemplo, PACTware), de manera que los parámetros estén disponibles como en un controlador específico de dispositivo (DTM).
Nota: Para la integración de los intérpretes IODD, es necesaria la versión 4.0, o posterior, de PACTware.

Software: IODD Interpreter DTM

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD Interpreter DTM / IODD Interpreter DTM3.10.0ZIP32839 KB

Productos asociados: IODD Interpreter DTM

Accesorio de

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente para la detección de cristal transparente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 4 m, luz roja, modo claro, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Registro fiable de objetos reflectados y vidrio transparente , Dos aparatos en uno: modo operativo de detección de vidrio transparente o réflex con amplio alcance, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 500 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz roja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, cable fijo, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 8 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 8 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 500 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M12, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, interfaz IO-Link, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8, Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones, Sensibilidad ajustable con progresión continua, Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido, Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente con filtro de polarización, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 7 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1fa
Rejilla óptica con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 50 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 25 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 17 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Rejilla óptica con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica para medición con salida de conmutación, Resolución óptica de 8 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Tecnología Multi Pixel (MPT), Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructurafa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 2fa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 8 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 17 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 25 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 25 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 50 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 50 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa grande, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento adicionales, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 800 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, cable fijo, Series económicas para tareas estándar, Función de medición de distancias, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, LED emisor PowerBeam, Amplio campo de detección ajustable con precisiónfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 2, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Rejilla óptica de automatización con separación de haz de 100 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12, Rejilla óptica con conmutación automática, Resolución óptica de 100 mm, Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple, Ajuste del control de altura sin software, Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetosfa
IODD para comunicación con sensores DK12-11-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores LGM-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores LGS-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores MLV41-55-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores MLV41-54-G-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores MLV41-LL-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores MLV41-8-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores MLV41-6-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores RL31-8-H-IO-Linkfa
IODD para comunicación con sensores VDM28-IO-Linkfa
∅ carcasa 58 mm, Eje macizo, Brida servo, brida cuadrada o brida de sujeción, Recuento de impulsos configurable desde 1 ... 16384 , Sentido de giro configurable, Tipo de salida: HTL/TTL configurablefa
∅ carcasa 58 mm, Eje hueco insertable, Recuento de impulsos configurable desde 1 ... 16384 , Sentido de giro configurable, Tipo de salida configurable, Tipo de salida: HTL/TTL configurablefa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa