Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección DTM DK12-11-IO-Link DTM

DK12-11-IO-Link DTM
  • DTM de dispositivos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DK12-11-IO-Link DTM

Descripción del producto
DTM para dispositivos para la comunicación con sensores DK12-11-IO-Link
Datos generales
descripciónDTM de comunicaciones para el funcionamiento de sensores DK12-11-IO
* Nota: los DTM solo pueden ejecutarse en combinación con una aplicación basada en FDT como PACTware.

Documentos : DK12-11-IO-Link DTM

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: DK12-11-IO-Link DTM

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM for DK12-11-IO / DTM für DK12-11-IOZIP4348 KB

Productos asociados: DK12-11-IO-Link DTM

Accesorio de

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa