Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Software para sensores de visión de la serie VOS3 |
Datos generales | ||
---|---|---|
descripción | Software para sensores de visión de la serie VOS3 | |
Requisitos del sistema | ||
Requisitos del hardware | PC con procesador de 1 GHz y al menos 256 MB de RAM | |
Sistema operativo | Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Vista |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual VOS302/VOS312 | ENG | 6109 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
VOS3-Config GER/ENG / VOS3-Config GER/ENG | ZIP | 12213 KB |