Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 45 mA | |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,1 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | terminales 1+, 2-: 22 V / 30 mA | |
Caída de tensión | terminales 3+, 4- : aprox. 5 V | |
Tensión disponible | terminales 1+, 2-: ≥ 15 V a 20 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5-, 6+ | |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna) 4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 15,5 ... 26 V |
|
Rizado | 20 mV rms | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Temperatura | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V) |
|
Rango de frecuencias | Ancho de bandca con 0,5 VSS-Señal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Hora de arranque | ≤ 200 ms | |
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12.5 x 114 x 124 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Profundidad | 114 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Este acondicionador de señal proporciona el aislamiento para aplicaciones de seguridad no intrínseca.
El dispositivo alimenta a transmisores SMART de 2 hilos y también puede utilizarse con fuentes de corriente SMART de 2 hilos.
Transfiere la señal analógica de entrada como un valor de corriente aislada.
Las señales digitales se pueden superponer en la señal de entrada y se transfieren de forma bidireccional.
Los conmutadores DIP permiten la selección de la salida de la fuente de corriente, el modo disipador o la salida de tensión.
Si la resistencia de comunicación HART del lazo es demasiado baja, se puede usar la resistencia interna de 250 Ω entre los terminales 6 y 8.
Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Manual | ENG | 531 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3085 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1685 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3181C | ALL | 100 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|