Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de medida para Termopares KFD0-TT-1

KFD0-TT-1
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada de termopar
  • Salida 4 mA ... 20 mA
  • Compensación de unión fría interna
  • Control de rotura del palpador
  • Rangos seleccionables mediante interruptores DIP

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-TT-1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
Tensión de medición12 ... 35 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3-
termopares tipo E, J, K, N, R, S o T
lugar de medición fría respecto a 0 °C (32 °F)
Resistencia del conductormax. 100 Ω por conductor
Corrientecontrol del conductor ON: ≤ 15 nA; OFF: ≤ 1 nA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 8-
Carga(U -12 V) / 0,02 A
Salida de corriente4 ... 20 mA , limitado a ≤ 35 mA
Mensaje de errordescendente ≤ 3 mA , ascendente ≥ 22 mA
Características de transferencia
Rango de mediciónrango 4 ... 100 mV, punto cero -12 ... 60 mV , ambos ajustables
Desviación
Según calibración0,1 % del valor final ± 1 K para lugar de medición en frío
Influencia de la temperatura desviación de temperatura 0,015 % de rango/K ó 1,5 µV/K
unión fría ± 2 K (calibrado aTA = 20 °C (68 °F))
Influencia tensión de alimentación6,5 ppm/V
Curva característicala salida es lineal a la entrada de tensión (no a la temperatura)
Tiempo de subida250 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislada con seg. según EN 50178, tensión de aislamiento de medición 253 Veff
Indicadores/configuraciones
Elementos de mandoConmutador DIP
interruptor giratorio
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante interruptor giratorio
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-TT-1

Función

Este acondicionador de señal aislado es un aislador alimentado por corriente de lazo que convierte entradas de termopar a una señal 4 mA ... 20 mA y proporciona aislamiento a aplicaciones sin seguridad intrínseca.

La compensación de unión fría interna se puede derivar utilizando los terminales 1 y 3.

La corriente de salida es lineal con respecto a la tensión de entrada, no proporcional a la temperatura. El punto cero, el intervalo y la detección de daños son valores configurables en campo.

Informative Literature: KFD0-TT-1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD0-TT-1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-TT-1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ942 KB

Homologaciones: KFD0-TT-1

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2203ALLPDF649 KB

Productos asociados: KFD0-TT-1

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.