Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD0-CS-1.50
No disponible para compra
No disponible para compra

Repetidor KFD0-CS-1.50

KFD0-CS-1.50
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA
  • Fuente de alimentación del transmisor
  • Precisión 0,1 %
  • Seguro ctra. inversión polaridad
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-CS-1.50

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
Tensión de mediciónalimentado por bucle
Pérdida de potencia0,2 W
Circuito de control
Conexiónterminales 12-, 11+
Tensión10 ... 35 V CC
Corriente4 ... 20 mA
Pérdida de potencia< 150 mW por canal a 25 mA y U < 26,1 V
< 400 mW por canal a 25 mA y U > 26,1 V
Circuito de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Tensión≥ 0,9 x UE - (0,23 x corriente en mA) - 0,7 para 10 V < UE < 26,1 V
≥ 23 V - (0,23 x corriente en mA) para UE > 26,1 V
Corriente de cortocircuitomáx. 100 mA
Corriente de transferenciamáx. 25 mA
Características de transferencia
Precisión0,1 %
Desviación
Según calibraciónUin ≥ 5 V ± 20 µA/Uin ≤ 5 V ± 50 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga de salida en el lado de campo; a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V
Tiempo de subida≤ 5 ms a 4 ... 20 mA y UE = Tensión de entrada < 26 V
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-1.50

Función

Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.

El dispositivo puede utilizarse como fuente de alimentación de un repetidor o transmisor en transmisores de dos hilos.

Este dispositivo está alimentado por lazo. No es necesario conectar ninguna fuente de alimentación adicional.

Use los datos técnicos para comprobar que los dispositivos de campo disponen de la tensión adecuada.

Product Documentation: KFD0-CS-1.50

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-CS-1.50

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ44 KB

Homologaciones: KFD0-CS-1.50

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013ALLPDF284 KB

Productos asociados: KFD0-CS-1.50

Componentes del sistema adecuados
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales de campo y control, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.