Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
2 canales |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | alimentado por bucle | |
Circuito de control | ||
Conexión | terminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Tensión | 4 ... 35 V CC | |
Corriente | 0 ... 40 mA | |
Pérdida de potencia | a 40 mA y Uin < 22 V: 700 mW por canal con 40 mA y Uen > 22 V: 1,2 W por canal |
|
Circuito de campo | ||
Conexión | terminales 1+, 2-; 4+, 5- | |
Tensión | para 4 V < UE < 24 V: ≥ Uin - (0,37 x corriente en mA) - 1,0 para UE > 24 V: ≥ 21 V - (0,36 x Corriente en mA) |
|
Corriente de cortocircuito | a Uin> 24 V: ≤ 65 mA | |
Corriente de transferencia | ≤ 40 mA | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 1 % | |
Desviación | ||
Según calibración | ≤ ± 200 µA; incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga en el lado de campo hasta una carga de 1 kΩ y corriente ≤ 20 mA a 20 °C (68 °F) | |
Temperatura | ≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V | |
Tiempo de subida | ≤ 5 ms con 4 ... 20 mA Salto y Uen < 24 V | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.
El dispositivo transfiere señales CC de alarmas de incendio y alarmas de humo del lado de campo al lado de control. El dispositivo también se puede utilizar para controlar convertidores I/P, válvulas, indicadores y alarmas sonoras.
La protección contra polaridad inversa impide daños en el dispositivo causados por problemas de cableado.
El dispositivo está alimentado por lazo. No es necesario conectar ninguna fuente de alimentación desde el lado de control.
Use los datos técnicos para comprobar que los dispositivos de campo disponen de la tensión adecuada.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB |