Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 80 ... 1000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 80 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 255 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 150 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Power on | |
LED rojo | intermitente: Perturbación permanente: ningún objeto detectado |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Entrada/salida | ||
Sincronización | 1 conexión sincronizada, bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
|
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | max. 30 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 30/n Hz, n = cantidad de sensores | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 entrada de parametrización Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ |
|
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida de frecuencia, push/pull, parametrizable | |
Resolución | 1 mm | |
Desviación de la línea característica | ± 1 % del valor final | |
Reproducibilidad | ± 0,5 % del valor final | |
Impedancia de carga | > 1000 Ohm < 100 nF | |
Influencia de la temperatura | ± 1,5 % del valor final | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT | |
Masa | 60 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 75 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 34 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 69 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|