Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 100 ... 1000 mm | |
Rango de ajuste | 110 ... 1000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 100 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 200 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 100 ms | |
Resolución | 1 mm | |
Linearidad | frontal | |
Datos característicos | ||
Error de linealidad | ≤ ± 2 mm | |
Deriva de temperatura | ≤ ± 2,5 % | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 120 ms | |
Datos límites | ||
Longitud de línea admitida | máx. 20 m | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | parpadea: IO-Link ON |
|
LED amarillo | encendido: Objeto dentro del rango de medición | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 24 V CC | |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC (ondulación residual incluida) | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Salida de conmutación | ||
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp, N.A. (modo SIO) | |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Frecuencia de conmutación | 5 Hz | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente residual | ≤ 0,01 mA | |
Retardo a la activación | ≤ 100 ms | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Resistencia a choques | 30 g , 11 ms Duración | |
Resistencia a las vibraciones | 10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | 90 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 90 mm | |
Diámetro | 18 mm | |
Fijación | par de apriete max. : 60 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Este sensor ultrasónico es un sensor de distancia sin contacto que se basa en el principio de tiempo de ejecución del eco. Resulta adecuado para la detección de objetos sólidos, líquidos o en polvo que reflejan el sonido.
La interfaz IO-Link hace que sea ideal en aplicaciones para las que resulte esencial la comunicación consistente de procesos, parámetros y datos de diagnóstico al nivel del sensor.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 532 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 41 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2946B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5477 | ALL | 40 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IODD for IODD-Standard 1.0.1 / IODD für IODD-Standard 1.0.1 | V1.12 | ZIP | 88 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|