Datos generales |
Rango de detección | 45 ... 500 mm |
Rango de ajuste | 50 ... 500 mm |
Zona ciega | 0 ... 45 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 300 kHz |
Retardo de respuesta | ≤ 60 ms |
Datos característicos |
Deriva de temperatura | ≤ ± 1,5 % del valor final |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 85 ms |
Datos límites |
Longitud de línea admitida | máx. 300 m |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo | estado conmutación salida de conmutación |
LED verde/amarillo | amarillo: objeto en el límite de evaluación verde: TEACH-IN |
Potenciómetro | Salida de conmutación ajustable |
Datos eléctricos |
Tensión nominal de trabajo | 24 V CC |
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC (ondulación residual incluida) |
Rizado | ≤ 10 % |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | Infrarrojos |
Modo | conexión paso a paso |
Entrada/salida |
Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional ( Configuración de fábrica: modo sincronizado ) / Entrada TEACH-IN |
| Nivel 0 | ≤ 3 V |
| Nivel 1 | ≥ 15 V |
| Impedancia de entrada | tip. 900 Ω |
| Cantidad de sensores | máx. 10 |
Salida de conmutación |
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp, N.A. ( Contacto N.C. parametrizable ) |
Preajuste | 50 ... 500 mm ( ajustable vía potenciómetro ) |
Repetibilidad | ± 0,5 mm |
Corriente de trabajo | 300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 Hz |
Histéresis de conmutación | 5 mm ( parametrizable ) |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente residual | ≤ 10 µA |
Salida analógica |
Tipo de salida | 1 Salida de tensión 0 ... 10 V , ascendente/descendente parametrizable |
Preajuste | Rampa ascendente ; Límite de evaluación A1: 50 mm ; Límite de evaluación A2: 500 mm |
Resistencia de carga | ≥ 2 kΩ |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Resistencia a choques | 30 g , 11 ms Duración |
Resistencia a las vibraciones | 10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
Grado de protección | IP65 |
Material | |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4571 / AISI 316Ti Plástico PBT |
| Transductor | Cubierto con FEP; resina epoxi/mezcla de esferas huecas de vidrio; espuma de poliuretano |
Posición del montaje | cualquiera |
Masa | 170 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 126 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Tipo | Cilíndrico |