Datos generales |
Rango de detección | 20 ... 250 mm |
Rango de ajuste | 25 ... 250 mm |
Zona ciega | 0 ... 20 mm |
Estándar | 100 mm x 100 mm |
Frecuencia del transductor | aprox. 400 kHz |
Retardo de respuesta | aprox. 20 ms |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Indicación de operación |
LED amarillo | Indicación del rango de evaluación, Disposición de aprendizaje |
LED rojo | Disposición de aprendizaje, Perturbación |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 12 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | ≤ 30 mA |
Entrada/salida |
Sincronización | 1 conexión sincronizada, bidireccionalmente Nivel 0: -UB...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB Impedancia de entrada: > 12 KΩ Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms |
Frecuencia de sincronización | |
| Función fase de sincronismo | max. 200 Hz |
| Función multiplexadora | ≤ 200/n Hz, n = número de sensores |
Entrada |
Modo de entrada | 1 entrada de aprendizaje Rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, Rango de conmutación 2: +3 V ... +UB Impedancia de la entrada: > 10 kΩ |
Duración del impulso | ≥ 1 s |
Salida |
Tipo de salida | 1 salida analógica 0 ... 10 V |
Preajuste | Límite de evaluación A1: 25 mm Límite de evaluación A2: 250 mm Umbral ultrasónico ancho Rampa ascendente |
Reproducibilidad | ≤ 1 % |
Impedancia de carga | ≥ 500 Ohm |
Influencia de la temperatura | ± 1,5 % del valor final |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos |
Grado de protección | IP54 |
Material | |
| Carcasa | Marco: fundición inyectada de cinc, niquelado Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio |
| Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Altura | 49 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Longitud | 41,5 mm |