Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de conexión, M12/RJ-45, cable PUR 8 polos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 8 + blindaje | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | RJ-45 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , estático 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , en movimiento |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | 1 hembrilla M12, 8 polos RJ-45 Categoría 5 , hasta 100 MHz |
|
Material | ||
Pinza | TPU | |
Cable | PVC | |
Contratuerca | Fundición a presión de cinc | |
Aislamiento del hilo | PE | |
Cable | 4 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma | |
Diámetro del revestimiento | 6,7 mm | |
Color | azul-verde | |
Hilos | 8 x 0,25 mm2 | |
Blindaje | Cobre trenzado, estañado | |
Longitud | 3 m | |
Masa | 240 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |