Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable de bus Ethernet, M12 a M12, cable PUR, 4 pines, CAT5e |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 + blindaje | |
Conexión 1 | conectores, recto | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M12 | |
Codificación 1 | Código D | |
Conexión 2 | conectores, recto | |
Tipo 2 | recto | |
Rosca 2 | M12 | |
Codificación 2 | Código D | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | máx. 48 V CA / 60 V CC | |
Corriente de trabajo | máx. 4 A | |
Resistencia de tránsito | 150 mΩ/m | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Estándares | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
Combustibilidad | IEC 60332-1-2 | |
Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
Resistencia química | DIN EN 60811-2-1 | |
Especificación | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67/IP68/IP69 | |
Conexión | 2 x 1 conector M12 de 4 polos con codificación D | |
Material | ||
Contactos | CuZn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Pinza | TPU, negro / PA | |
Cable | PUR | |
Conector de retén | Fundición de cinc, niquelado | |
Aislamiento del hilo | PE | |
Cable | 2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma | |
Diámetro del revestimiento | 6,7 mm | |
Radio de flexión | > 8 x diámetro de cable, móvil > 4 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Color | wasserblau (RAL 5021) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: blanco/naranja Núcleo 2: naranja Núcleo 3: blanco/verde Núcleo 4: verde |
|
Montaje de escalera | 7 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Folio de poliéster con forrado de aluminio Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento |
|
Longitud | 10 m | |
Masa | 453,25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3294A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6523 | ALL | 219 KB |
Accesorio de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|