Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
BT-F130-B
Descripción del producto |
Actuador para la serie F130 |
Datos mecánicos |
Diámetro de ondas | < 27,5 mm |
Altura de ondas | 20 mm |
Material | |
| Carcasa | Parte de fijación: PBT , negro |
| Disco de distancia | PP (1 pieza, grueso 5,5 mm) |
| Tapón de sombrerete | PBT (1 pieza negra) |
| Tornillo de fijación | para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
|
Masa | 25 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Details:
BT-F130-B