Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental 14-14361

14-14361
  • Hasta 5000 impulsos
  • Certificado ATEX
  • Resistente a la presión encapsulado
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  14-14361

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 5000
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 80 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 4 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz
Tiempo de subida250 ns
Tiempo de caída250 ns
Conexión
Cable∅11,2 mm, 9 hilos, 2 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo 
Gas zona Ex-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Polvo zona Ex-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje
Gas zona Ex-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Polvo zona Ex-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material 
Carcasaaluminio 3.1645
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 3000 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia400 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje 
Axial60 N
Radial80 N
Dimensiones
Longitud132 mm
Diámetro116 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEZELM 02 ATEX 0078 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-31:2014

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 14-14361

Product Documentation: 14-14361

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction Manual series 14ENGPDF153 KB
Instruction Manual series 14SPAPDF108 KB

Productos asociados: 14-14361

Accesorios
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de acero para resortes, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Gran capacidad antivibración, Buena compensación de errores de alineación, Escasa rigidez del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Acoplamiento de arandela elástica, Gran rigidez de resorte, Apropiado hasta 12.000 rpm, Buena compensación de errores de alineación, Antivibratorio, Eléctricamente aislantefa
Acoplamiento de fuelle, Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular, Gran rigidez de resorte, Material: acero inoxidable y aluminio anodizadofa
Acoplamiento de precisión, Acoplamiento de precisiónfa
Acoplamiento helicoidal, Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios, Antivibratorio, Compensación óptima de errores de alineación, Rigidez media del resorte de tensión, Pequeñas fuerzas de retornofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de plástico, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Capa de caucho granulado, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de aluminio, 200 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 500 mm de perímetrofa
Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro, Moleteado de plástico, 200 mm de perímetrofa