Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Sensor de inclinación, de 2 ejes | |
Retardo a la disponibilidad | 125 ms | |
Rango de medición | ± 50 ° | |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,15 ° |
|
Retardo de respuesta | ≤ 100 ms | |
Resolución | ≤ 0,01 ° | |
Influencia de la temperatura | ≤ 0,004 °/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 700 a a 40 °C | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 65 mA a 10 V CC ≤ 60 mA a 24 V CC |
|
Salida analógica | ||
Tipo de salida | Salida de corriente 4 ... 20 mA (1 salida por cada eje) |
|
Resistencia de carga | 270 Ω a 10 V CC | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 | |
Resistencia a choque e impacto | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a la vibración | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos , Código A | |
Material de la carcasa | aluminio resistente a la corrosión | |
Grado de protección | IP68 / IP69 | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 27 mm | |
Anchura | 81 mm | |
Longitud | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Este sensor de inclinación cuenta con una salida analógica de 4 mA- 20 mA. Con su carcasa resistente y su alta precisión, resulta ideal para aplicaciones en los campos de la energía solar o eólica y de equipos móviles.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming Interface | ENG | 1665 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|