Datos generales |
Tipo | Sensor de inclinación, de 2 ejes |
Retardo a la disponibilidad | 320 ms |
Rango de medición | ± 80 ° |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,15 ° para el rango de medición de ≤ ± 60° ≤ ± 0,4 ° para el rango de medición de ≥ ± 60° |
Retardo de respuesta | ≤ 25 ms |
Resolución | ≤ 0,01 ° |
Influencia de la temperatura | ≤ 0,004 °/K |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 900 a a 40 °C |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 4,5 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | ≤ 100 mA con 5 V CC ≤ 25 mA a 24 V CC |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | MODBUS RTU |
ID de nodo | 1 ... 247 , parametrizable , Ajuste de fábrica 127 decimal |
Cuadencia de la transferencia | 2,4 ... 115200 kBit/s , Programable en 7 pasos , Ajuste de fábrica 19,2 kBit/s |
Formato de datos | paridad par, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, 8 bits de datos |
Excitador de salida | Controlador de línea RS485 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2 |
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 |
| Resistencia a choque e impacto | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
| Resistencia a la vibración | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos , Código A |
Material de la carcasa | aluminio resistente a la corrosión |
Grado de protección | IP68 / IP69 |
Masa | aprox. 200 g |
Dimensiones | |
| Altura | 27 mm |
| Anchura | 81 mm |
| Longitud | 107,9 mm |