Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de inclinación INX360DH-F199-IE2-V19

INX360DH-F199-IE2-V19
  • Carcasa robusta
  • Alta precisión de ≤ ± 0,15°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • 1 eje con un rango de medición de 360°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INX360DH-F199-IE2-V19

Datos generales
TipoSensor de inclinación, de 1 eje
Retardo a la disponibilidad125 ms
Rango de medición0 ... 360 °
Precisión absoluta≤ ± 0,15 °
Retardo de respuesta≤ 100 ms
Resolución≤ 0,01 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd700 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 65 mA a 10 V CC
≤ 60 mA a 24 V CC
Salida analógica
Tipo de salidaSalida de corriente 4 ... 20 mA
Resistencia de carga270 Ω a 10 V CC
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Resistencia a choque e impactoDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a la vibraciónDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos , Código A
Material de la carcasaaluminio resistente a la corrosión
Grado de protecciónIP68 / IP69
Masaaprox. 200 g

Documentos : INX360DH-F199-IE2-V19

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Handbuch INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming InterfaceENGPDF1665 KB

CAD+CAE: INX360DH-F199-IE2-V19

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS5448 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP2127 KB

Aprobaciones y Certificados: INX360DH-F199-IE2-V19

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4132APDF84 KB

Productos asociados: INX360DH-F199-IE2-V19

Accesorios
Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, cable de PURfa
Cable de conexión, de M12 a M12, cable PUR, 8 clavijas, blindadofa
Cable adaptador, M12 a sub-D, incluido un acoplador de CCfa

Function: INX360DH-F199-IE2-V19

Este sensor de inclinación cuenta con una salida analógica de 4 mA- 20 mA. Con su carcasa resistente y su alta precisión, resulta ideal para aplicaciones en los campos de la energía solar o eólica y de equipos móviles.