Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Tensión de medición | 4 ... 24 V CC , alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | 75 mW |
Consumo de potencia | 500 mW |
Circuito de control |
Conexión | terminales 11+, 12- |
Tensión | 4 ... 24 V CC para 4 V < Uen < 24 V: 0.97 x Uen - (85 x corriente en A) - 1,3 |
Corriente | 4 ... 20 mA |
Circuito de campo |
Conexión | terminales 1+, 2- |
Rango de transferencia | corriente: 4 ... 24 mA tensión: 4 ... 24 V CC |
Características de transferencia |
Precisión | 0,1 % |
Desviación | |
| Según calibración | ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y oscilaciones de carga con °C (68 °F), Ven ≤ 20 V +20 µA/-50 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y oscilaciones de carga con 20 °C (68 °F), 20 V < Ven < 24 V |
| Temperatura | ± 1 µA/K (0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)), Vin ≤ 12 V ± 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)), Vin ≤ 18 V ± 5 µA/K (-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)), Vin ≤ 24 V |
Tiempo de subida | ≤ 10 ms a 4 ... 20 mA y carga de 250 Ohm |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Indicadores/configuraciones |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 03 ATEX 0141 |
| Identificación | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuitos en zona 0/1/2] |
| Tensión | 25,2 V CC |
| Corriente | 0 mA |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 253 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | No. 116-0129 |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0173 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx BAS 08.0059 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |