Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | ≤ 1,2 W |
Consumo de potencia | ≤ 1,6 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | Terminales 4 (conjuntos), 1, 3 y 5 (Alimentación-), 2 y 6 (Señal-) |
Resistencia de entrada | 10 kΩ Terminales 4 (conjuntos ), 6-/2- |
Corriente de salida | terminales 4 (común), 5-: > 10 mA a -21 V o > 20 mA a -18 V terminales 4 (común), 1-: 5,3 mA ±0,4 mA a -10 V terminales 4 (común), 3-: 3,6 mA ±0,7 mA a -10 V, 20 °C (68 °F) |
Rango de transferencia | -20 ... 0 V |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7-, 8+ |
Tensión | -20 ... 0 V |
Carga | ≥ 9 kΩ (sensor de 3 hilos), ≥ 2 kΩ (sensor de 2 hilos) |
Resistencia de salida | 24 Ω típico, 27 Ω máx. Como esto suele ser mucho menor que la resistencia de conexión de una barrera Zener, deberá definirse un monitor que puede usarse sin una barrera. Rogamos observen las recomendaciones del fabricante del monitor. |
Características de transferencia |
Frecuencia de corte | 10 kHz (-0,1 dB) 20 kHz (-1 dB) |
Desviación | error de transferencia de CC (con carga de 10 kΩ) < 10 mV |
| Según calibración | el error adicional con CA superimpuesta es de ±5 mV a 20 °C (68 °F) en cualquier punto del intervalo, siempre que el componente alternador de la tensión de entrada no sea excesivo, p. ej.: - ondas cuadradas (de 0 a 20 kHz): 5 Vpp - ondas sinusoidales (de 0 a 20 kHz): el rango completo de 20 Vpp (= 100 g de aceleración máxima a 100 mV/g) es aceptable. |
| Temperatura | (< 100 ppm de rango)/K en cualquier punto dentro del rango |
Distorsión relativa a la entrada | 7,1 ±0,3 µs |
Rizado | con 200 kHz ancho de banda < 20 mVeff con 20 kHz ancho de banda < 3 mVeff |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 125 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 7206 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
| Entrada | Ex ia Ga, Ex ia Da |
| Tensión | -26,4 V |
| Corriente | 90 mA |
| Alimentación | 570 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 253 V (¡Atención! El voltaje nominal es inferior). |
Certificado de examen tipo UE | DMT 01 ATEX E 133 |
| Identificación | I (M1) [Ex ia] I |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico seguro conforme a IEC 60079-11, valor de pico de tensión de 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0316 (cULus) |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx BAS 05.0078 IECEx BAS 10.0085X |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex nA II T4 Gc |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Accesorios |
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03) |