Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD0-CS-Ex2.51P
No disponible para compra
No disponible para compra

Controlador/repetidor de corriente KFD0-CS-Ex2.51P

KFD0-CS-Ex2.51P
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 0 mA a 40 mA
  • Fuente de alimentación de transmisor o I/P
  • Precisión 1 %
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD0-CS-Ex2.51P

Descripción del producto
2 canales
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
Tensión de mediciónalimentado por bucle
Circuito de control
Conexiónterminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tensión4 ... 35 V CC
Corriente0 ... 40 mA
Pérdida de potenciaa 40 mA y Uin < 22 V: 700 mW por canal
con 40 mA y Uen > 22 V: 1,2 W por canal
Circuito de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Tensiónpara 4 V < UE < 24 V: ≥ Uin - (0,37 x corriente en mA) - 1,0
para UE > 24 V: ≥ 21 V - (0,36 x Corriente en mA)
Corriente de cortocircuitoa Uin> 24 V: ≤ 65 mA
Corriente de transferencia≤ 40 mA
Características de transferencia
Precisión1 %
Desviación
Según calibración≤ ± 200 µA; incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga en el lado de campo hasta una carga de 1 kΩ y corriente ≤ 20 mA a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V
Tiempo de subida≤ 5 ms con 4 ... 20 mA Salto y Uen < 24 V
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Indicadores/configuraciones
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 98 ATEX 7343
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación585 mW
Circuito de control
Tensión segura máxima250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Circuito de campo
Tensión segura máxima250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 05.0004
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-CS-Ex2.51P

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo transfiere señales CC de alarmas de incendio y alarmas de humo de un área peligrosa al área no peligrosa. El dispositivo también se puede utilizar para controlar convertidores I/P, válvulas, indicadores y alarmas sonoras.

La protección contra polaridad inversa impide daños en el dispositivo causados por problemas de cableado.

El dispositivo está alimentado por lazo. No es necesario conectar ninguna fuente de alimentación desde el lado de control.

Use los datos técnicos para comprobar que los dispositivos de campo disponen de la tensión adecuada.

Product Documentation: KFD0-CS-Ex2.51P

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Functional Safety ManualENGPDF1969 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD0-CS-Ex2.51P

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ49 KB

Homologaciones: KFD0-CS-Ex2.51P

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 05.0004XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 98 ATEX 7343XALLPDF2755 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA FMFM 18 US 0116XALLPDF170 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2709XALLPDF140 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013ALLPDF284 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0772GALLPDF89 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.