Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Repetidor de resistencia KCD2-RR-Ex1

KCD2-RR-Ex1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Resistencia y entrada RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
  • Salida de resistencia
  • Precisión 0,1 %
  • Detección de fallos de línea (LDF) para Pt100
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-RR-Ex1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de medición< 20 mA
Consumo de potencia0,35 W (24 V y 1 mA de corriente de detección)
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4
Supervisión de fallos de conducciónsi , en Pt100
Resistencia del conductor≤ 10 % del valor de resistencia
Rango de transferencia0 ... 10 mA
Tensión disponible9 V
Supervisión de fallos de conducción8 nA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5, 7; 6, 8
Corriente0 ... 10 mA
Tensión disponible0 ... 4,2 V
Mensaje de error< 10 &Omega; o > 400 &Omega;, según el conductor desconectado (medición de corriente &le; 1mA)
> 400 Ω, terminal 3 cable desconectado en 2 y 4 hilos (medición de la corriente de ≤ 0,3 mA).
Características de transferencia
Precisión0,1 %
Desviación4-hilos
Im ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor)
Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im.
p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor).
3-hilos
Im ≥ 1 mA: (±0,1 % - 0,1 Ω de desviación) o ± 0,2 Ω (se aplica el valor más alto)
Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im.
p. ej., Im = 0,1 mA: (±1 % - 0,1 Ω de desviación) o ± 1,1 Ω (se aplica el valor más alto)
TemperaturaIm ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0.01 % / K en el rango -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Im < 1 mA ó Rm < 100 Ω: La estabilidad de la temperatura se reduce en función a Im o Rm
Tiempo de subidaTiempo de subida ≤ 2 ms (10 ... 90 %)
Reacción al arranque de Im: Rm > 50 Ω y Im < 5 mA : < 5 ms
Reacción al arranque de Im: Rm > 30 Ω y Im < 5 mA : < 10 ms
Reacción al arranque de Im: Rm > 18 Ω y Im < 5 mA : < 20 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Longitud114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 10 ATEX 0061
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tensión12,4 V
Corriente17,4 mA
Alimentación54 mW
Alimentación
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máxima253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoBASEEFA 10 ATEX 0062X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0129 (cFMus)
Autorización UL
Control Diseño116-0332 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 10.0024
IECEx BAS 10.0025X
Homologado para[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)
- puente de inserción EBP 2- 5

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-RR-Ex1

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

Transfiere los valores de resistencia de RTD o potenciómetros de áreas peligrosas a zonas seguras.

Hay disponible una técnica de 2, 3 o 4 hilos según la precisión necesaria.

La tarjeta de entrada del sistema de control mide la misma carga como si estuviera conectada directamente a la resistencia en un área peligrosa.

Product Documentation: KCD2-RR-Ex1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-RR-Ex1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ106 KB

Homologaciones: KCD2-RR-Ex1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0024XALLLINK---
Baseefa Zone 2 IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0025XALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.1606 XALLPDF1157 KB
Canada FMFM19CA0039XALLPDF321 KB
Canada, USA UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 - RepRef E106378-20100413ALLPDF419 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001401 (Singapore)ALLPDF1037 KB
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) GBaseefa 10 ATEX 0061XALLPDF3083 KB
Europe Baseefa II 3 G ATEX Category 3 GBaseefa 10 ATEX 0062XALLPDF2465 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5807 (P477252)ALLPDF542 KB
Korea KOSHA15-AV4BO-0203ALLPDF444 KB
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentFS-0062PF-20AALLPDF133 KB
USA FMFM19US0067XALLPDF165 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-10-87478/E23-09-089601ALLPDF599 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-10-87477/E23-09-089598ALLPDF599 KB
United Kingdom UKEX Category (1) G UK-Type Examination Certificate UKEX Category (M1) UKEX Category (1) DCML 21UKEX21109XALLPDF147 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0357JALLPDF109 KB

Productos asociados: KCD2-RR-Ex1

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
2 pines, Completamente aislado, Para conectores con paso de 5,0 mm o 5,08 mmpa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Terminal tipo muelle de 2 patillas, Para módulos KC de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.