Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Termómetro de resistencia para compensación de unión fría de placas de terminación de Sistema H |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | termómetro de resistencia (RTD) Cu109 | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia | 109 Ω | |
Datos mecánicos | ||
Masa | aprox. 3 g | |
Dimensiones | 8,3 x 9,7 x 4,3 mm (0,33 x 0,38 x 0,17 pulg.) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
El termómetro de resistencia es apropiado para aplicaciones de Sistema H.
Los cables del termómetro de resistencia están doblados para el uso de bloques de terminales con terminales de muelle en el lado de campo de la placa de terminación.
El termómetro de resistencia está disponible como accesorio opcional.