Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Adaptador WirelessHART Bullet WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1
  • Instalación en Zona 0, 20
  • Instalación en Clase I, II, División 1
  • Instalación en Clase III
  • Instalación en Clase I, División 2
  • Circuitos Ex i para dispositivos de campo Ex i
  • Carcasa de aluminio fundido
  • Alimentado por bucle
  • Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART
  • Antena encapsulada
  • Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipunto

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Alimentación
Tensión de medición7 ... 30 V CC
Corriente de medición< 1 mA , máx. 25 mA
Datos eléctricos
Corriente de salida3,2 ... 25 mA
Alimentaciónalimentación por lazo para dispositivos de campo
tensión: 1 ... 2,5 V CC, ajustable en pasos de 0,5 V
Entrada
Conexión- 5 hilos, 600 mm de largo, saliendo del macho con rosca NPT de 0,5 pulg.
- 1 punto de toma a tierra externo
Comunicación HART
Protocolo lHART 7.1, retrocompatible
Número de dispositivoshasta ocho dispositivos de campo HART (dependiendo de la instalación)
Salida
Interfazantena interna
ComunicaciónEspecificaciones de WirelessHART
- capa física: IEEE 802.15.4.2006
- banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia)
- potencia de transmisión máxima: +10 dBm
- rango de transmisión en el exterior: 235 m
- estándar de comunicaciones: WirelessHART
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013+A11:2013
Equipos de terminales de radio y telecomunicacionesEl uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 2014/53/UEEN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
FCC CFR47, artículos 15 B y CANSI C63.4-2003 , FCC ID: X89-WA1101
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteclase de temperatura T5: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
clase de temperatura T6: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 100 %
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Materialaleación de aluminio con barniz de poliuretano
Masa460 g
Dimensiones60,8 x 60,8 x 100 mm (L x A x H)
Altura100 mm
Diámetro60,8 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEFM 11 ATEX 0019 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 1 G Ex ia IIC T6/T5 Ga
Ex-Hexagon II 1 D Ex ia IIIC T95 °C Da
Alimentación
Tensión segura máxima30 V CC
Salida
Capacitancia externa22 µF
CertificadoFM 11 ATEX 0068 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T6/T5 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FMCoC 3040786(C)
Homologado paraClass I, Zone 0, (A)Ex ia IIC T6/T5 Ga
Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T6/T5 Gc
Clase I, Zona 20, (A)Ex ia IIIC T95°C Da
Clase I, División 1, Grupos A - D
Clase II, División 1, Grupos E, F, G
Clase III
Clase I, División 2, Grupos A - D
Autorización IECExIECEx FMG 11.0010X
Homologado paraEx ia IIC T6...T5 Ga
Ex nA IIC T6/T5 Gc
Ex ia IIIC T95°C Da
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 , IEC 60079-15:2010
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Función

El dispositivo dota un dispositivo HART convencional o uno de campo de 4- 20 mA con una interfaz WirelessHART.

La alimentación está garantizada mediante la corriente del lazo. Gracias a sus circuitos de seguridad intrínseca, el adaptador se puede montar en un dispositivo de campo intrínsecamente seguro o en cualquier parte del lazo 4- 20 mA. Se pueden conectar hasta 8 dispositivos de campo HART entre sí en modo multicaída. La antena encapsulada permite el uso en entornos hostiles.

El dispositivo se programa fácilmente con una herramienta de configuración (DTM o DD).

Informative Literature: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Outdoor Monitoring of Gas Limit ValuesENGPDF158 KB
Application Report - WirelessHART Adapter Bullet Enables More Flexibility for Mobile Mixing TanksENGPDF129 KB
Application Report - WirelessHART Connects Mobile Measurement StationsENGPDF149 KB
Application Report - Wirelessly Networked Tank FarmsENGPDF736 KB

Product Documentation: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Seleccionar idioma:
System DescriptionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Patent InformationENGPDF365 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF75 KB
Manuales
ManualENGPDF2085 KB

Homologaciones: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada FM Certificate of ComplianceCoC 3040786CALLPDF209 KB
USA FM Certificate of ComplianceCoC 3040786ALLPDF204 KB

Software: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DTM WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP16481 KB
FHX-File WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / FHX-Datei WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP1115 KB
DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet" / DD WirelessHART Adapter WHA-BLT* "Bullet"ZIP3513 KB

Productos asociados: WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Accesorios
Device DTMpa
Adapter male thread metric to female thread metric, Adapter male thread metric to female thread NPT, Metric and NPT versions available, Brass nickel-plated or stainless steel, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22pa