Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conversor de frecuencia-tensión-corriente Versión de 40 kHz |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
Seguro | Fusible externo 4 A | |
Consumo de potencia | < 5 W | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Tipo | Display de 7 segmentos de 4 dígitos, rojo, altura de cifra de 7 mm | |
Rango de Display | 0,002 ... 9999 Hz ó 0,01 ... 9999 mín-1 |
|
Parametrización | conducido por menú vía teclado | |
Entrada 2 | ||
Punto de conmutación | high: 16 ... 30 V CC; max.10 mA; Ri ≅ 3 kΩ low: 0 ... 6 V CC |
|
Conexión | Bornes 7+, alimentación de sensor 13 Bornes 14, 15 entrada npn/pnp (separado galvánicamente) |
|
Tipos de sensores conectables | Sensores de proximidad de 2, 3 y 4 hilos y Generadores de impulsos incrementales | |
Alimentación de sensor | Tensión de medición - 1,5 V sin estabilizar; ≤ 30 mA protegido contra cortocircuito | |
Salida | ||
Salida de tensión analógica | 0 ... 10 V CC; 2 ... 10 V CC; 30 mA máx.;Resolución: 12 mV; Ri ≅ 330 Ω (Terminales 5+, 6-) | |
Salida de corriente analógica | 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; Resolución: 25 µA; Ri ≤ 600 Ω (Terminal 4-, 5+) | |
Conmutación progresiva digital | ≥ (Ub -3 V), 20 mA, resistente a cortocircuitos (terminal 1-, 2+) con división de frecuencias Fen /1 ... Fen /9999 |
|
Características de transferencia | ||
Frecuencia de entrada | ≤ 40000 Hz, Duración/Pausa del impulso: ≥ 12 µs | |
Desviación | ≤ 0,2 % del valor final | |
Intervalo de cambi | 5 ms (tiempo de elaboración interna del proceso) | |
Conformidad con la normativa | ||
Compatibilidad electromagnética | según EN 50081-2/EN 50082-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 80 %, sin condensar | |
Altitud de utilización | 0 ... 2000 m | |
Condiciones de utilización | El equipo únicamente debe utilizarse en interiores. | |
Datos mecánicos | ||
Disposición de conexiones | Precaución: Tenga en cuenta que el dispositivo sólo se puede conectar a una fuente de alimentación conmutable. El acceso al conmutador o interruptor debe resultar fácil y este debe estar identificado como separador del dispositivo. | |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Bornes extraíbles codificados , sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Tipo | Carcasa de bornes modular de Makrolon, sistema KF Para su uso en el armario de conmutación/módulo del armario de conmutación |
|
Fijación | fijado con pinza en raíl estándar de 35 mm o tornillos de fijación |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
El convertidor de frecuencia-tensión/corriente KFU8-FSSP-1.D-Y es un dispositivo para mostrar y monitorizar señales periódicas, que se dan en casi todas las áreas de la industria de automatización y procesamiento. Es decir, las frecuencias en general y las velocidades de giro en particular.
Los impulsos de entrada se evalúan según el método de ciclo, es decir, mediante la medición de la periodicidad, y se convierten en una frecuencia o en una velocidad de giro mediante un microcontrolador. Dependiendo del valor del rango de medición que se haya seleccionado, el microcontrolador calcula un valor de tensión o corriente, que es proporcional a la frecuencia de entrada, y lo exporta a través de un convertidor analógico-digital.
Se pueden seleccionar las siguientes señales analógicas: 0 V- 10 V, 2 V- 10 V, 0 mA- 20 mA, 4 mA- 20 mA. La salida conmutada en serie proporciona la frecuencia de entrada que puede subdividirse por el factor ajustable (1- 9999).
Durante el desarrollo del dispositivo, se ha prestado especial atención a la medición de la velocidad de giro, un caso particular que sucede con frecuencia. De esta forma, la pantalla y las entradas pueden usar las unidades Hz o min -1.
Además, en aplicaciones con encoders de señal que devuelven varios impulsos por revolución, es posible operar automáticamente a la velocidad real de la unidad asignando el número (1- 1200).
El convertidor de frecuencia/tensión/corriente se suministra con 24 V CC.
Se aceptan como fuente de señal todos los sensores de proximidad más comunes de dos, tres o cuatro hilos y los encoders incrementales en la entrada, separados galvánicamente por medio de un acoplador óptico. Los valores de frecuencia de la señal de entrada en Hz, velocidad en min -1, tensión de la señal de salida en V o corriente en mA aparecen en una pantalla LED de 4 dígitos y 7 segmentos en la parte frontal del dispositivo. Los parámetros se pueden ajustar con los 4 botones ubicados bajo la pantalla.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual KFU8-FSSP-1.D-Y | ENG | 1035 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA cUL | 80078445 | ALL | 57 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1838C | ALL | 117 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|