Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Convertidor de señal SSI/RS 232/paralelo |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión nominal de trabajo | 18 ... 30 V CC | |
Medición de la corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
Entrada 1 | ||
Modo de entrada | SSI | |
Formato de entrada | Código Gray, código binario | |
Resolución | 13, 21 o 25 bits | |
Frecuencia de entrada | 100 Hz ... 1 MHz | |
Entrada 2 | ||
Modo de entrada | HTL (en espera) | |
Tensión de la señal | ||
High | ≥ 10 V | |
Low | ≤ 3 V | |
Resistencia interna | 5 kΩ | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | Paralelo | |
Corriente de salida | Código Gray, código binario, código BCD | |
Cargando contacto | máx. 35 V en COM+ (resistencia a cortocircuitos de hasta 27 V) máx. 1,2 kA ± 10 % a 24 V (Ri = 600 Ω) |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | Terminales de rosca , sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Masa | aprox. 190 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
El K23-SSI/R2/25B-C es un convertidor pequeño y de bajo coste, pero de alto rendimiento, para aplicaciones industriales, donde es necesario convertir la información de un sensor o encoder con interfaz SSI en una señal paralela o a un formato de datos en serie RS 232. También es posible convertir datos en serie RS 232 en un formato paralelo. La unidad se ha diseñado como un módulo compacto con 12 terminales roscados, un conector (hembra) Sub-D de 9 pines y otro de 25. La carcasa es adecuada para montaje en carril DIN estándar.
Encoders y sensores aplicables:
Encoders absolutos monovuelta o multivuelta y todos los sensores similares que utilizan una interfaz SSI estándar (6- 25 bits de resolución con código binario o Gray). La unidad puede funcionar tanto en modo maestro (señal de reloj generada por la unidad) como en modo esclavo (señal de reloj generada por un dispositivo remoto).
Observación sobre la resolución del encoder:
La unidad proporciona ajustes para las resoluciones estándar de 13 bits, 21 bits y 25 bits. En general, para sensores con otras resoluciones, puede utilizar el siguiente ajuste inmediatamente superior (es decir, ajustar la unidad a 21 bits con un sensor de 16 bits).
En función de la marca y la versión del encoder en cuestión, en casos puntuales puede que sea necesario enmascarar el exceso de bits con la función de enmascaramiento. Sin embargo, la unidad también debe funcionar perfectamente, en general, sin un enmascaramiento de bits especial.
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operating Instructions K23-SSI/R2/25B-C | ENG | 238 KB |
Software Tools | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
software tool to configure K23-SSI devices and TC-LCDC displays / Parametrier- und Konfigurationssoftware für K23-SSI und TC-LCDC | 08/2021 | ZIP | 85353 KB |