Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V1-8A-E2-M23
Descripción del producto |
Distribuidor pasivo óctuple con conector M23 |
Datos generales |
Nº de polos | 4 |
Número UL File | E191152 |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Tensión de alimentación por módulo |
LED amarillo | Display de estado I/O |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC, máx. 30 V CC |
Corriente de trabajo | ≤ 5 mA elemento de display por canal |
Carga de corriente | ≤ 2 A por canal, ≤ 4 A por conexión, ≤ 12 Corriente total A por distribuidor |
Salida |
Cantidad/Tipo | 8 |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Grado de protección | EN 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | 8 x Conector hembra M12 x 1 4 polos 1 x conectores, recto M23 |
Grado de protección | IP65/IP67 |
Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Ni/Au |
| Carcasa | PA |
| Junta | Junta tórica: NBR |
Masa | aprox. 134 g |
Combustibilidad | 94 V-0 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Details:
V1-8A-E2-M23
Design / Simulation:
V1-8A-E2-M23
Homologaciones:
V1-8A-E2-M23
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Canada, USA UL | E191152 | ALL | LINK | --- |
Productos asociados:
V1-8A-E2-M23
Accesorios |
|
|
|
Blind plug for M12 socketsfa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje para cajas de separadores para carril DINfa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable M12fa |
|