Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente de medición | max. 20 mA | |
Pérdida de potencia | 1,4 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ | |
Corriente de entrada | ≤ 100 µA hasta 50 °C (122 °F) a 10 V | |
Limitación | max. 12 V CC | |
Rango de transferencia | 0 ... 10 V | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | 0 ... 10 V | |
Corriente | max. 20 mA | |
Carga | resistencia de salida: max. 3 Ω | |
Características de transferencia | ||
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0 ... 10 V < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis |
|
Temperatura | ≤ ± 0,01 %/K | |
Tiempo de subida | < 10 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 7203 X | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0440 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0441 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 05.0041X IECEx CML 19.0051X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo acciona los convertidores I/P, las válvulas eléctricas y los posicionadores en áreas peligrosas.
El dispositivo dispone de entrada de tensión y salida de tensión.
La señal se transmite a los terminales 9 y 10 a través de un amplificador y el convertidor CC/CC conforme al rango de tensiones admisible. Un circuito limitador de tensión protege el amplificador frente a la conmutación incorrecta de las entradas y la sobretensión, pero consume corriente a través de un fusible de 50 mA durante el funcionamiento. El fusible solo lo puede cambiar el fabricante.
Al menos hay disponibles 20 mA del rango de tensiones de alimentación admisible en los terminales 1 y 2; es decir, con una tensión de salida de 10 V se debe conectar una carga mínima de 500 Ω.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0041X | ALL | LINK | --- |
CML Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0051X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China NEPSI | GYJ19.1230 | ALL | 2098 KB | |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | BAS 02 ATEX 7203X | ALL | 3195 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 11-AV4BO-0062 | ALL | 570 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20181231 - E106378 RepRef 20181109 | ALL | 404 KB | |
USA FM | FM 17 US 0334X | ALL | 168 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 23 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 21 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0048E | ALL | 126 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|