Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Controlador de corriente KFD2-CD2-Ex2

KFD2-CD2-Ex2
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente: 0 mA ... 20 mA
  • Salida de corriente de 0 mA a 20 mA
  • Salida de corriente hasta 700 Ω de carga
  • I/P y posicionadores de válvula
  • Precisión 0,05 %
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-CD2-Ex2

Datos generales
Tipo de señalSalida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,4 W
Consumo de potencia1,8 W a 20 mA
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+; 10-, 11+
Caída de tensiónaprox. 2,5 V p resistencia interna 125 Ω a 20 mA
Resistencia de entrada≤ 2,5 V, corresponde a 125 Ohm con 20 mA
Rizado50 µArms
Corriente4 ... 20 mA limitado a aprox. 25 mA
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Tensión≥ 14 V a 20 mA
Corriente4 ... 20 mA
Carga0 ... 700 Ω
Características de transferencia
Precisión0,05 %
Desviación
Según calibracióna 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA incl. no linealidad, calibración, histéresis, alimentación y cambios de carga
Temperatura≤ 1 µA/K
Tiempo de subida< 100 µs , 10 ... 90 % de cambio de incremento
Aislamiento galvánico
Entrada/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Entrada/Entradaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2004
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 00 ATEX 7240
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Salida[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación585 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V rms (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 04.0014
Homologado para[Zona 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CD2-Ex2

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

Dirige una señal de 4 mA ... 20 mA desde el entorno seguro a los convertidores I/P, las válvulas eléctricas y los posicionadores ubicados en el entorno peligroso.

Un circuito de campo abierto o de alta resistencia presenta una resistencia similar en el lado de control para que el sistema de control pueda detectar los fallos de línea.

La caída de tensión en la entrada de corriente (terminales 7-, 8+ y 10-, 11+) es inferior a 2,5 V, equivalente a una resistencia de entrada de 125 Ω a 20 mA.

Product Documentation: KFD2-CD2-Ex2

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-CD2-Ex2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Homologaciones: KFD2-CD2-Ex2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 04.0014XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 00 ATEX 7240XALLPDF3148 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0861XALLPDF483 KB
Test Safe Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx TSA 18.0006XALLLINK---
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2903XALLPDF145 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/10-12 R014ALLPDF302 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB

Productos asociados: KFD2-CD2-Ex2

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.