Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Controlador de corriente KFD2-CD-Ex1.32-1

KFD2-CD-Ex1.32-1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente: 4 mA ... 20 mA
  • Salida de corriente de 0 mA a 20 mA
  • Precisión 0,1 %
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-CD-Ex1.32-1

Datos generales
Tipo de señalSalida analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 7+, 8-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de mediciónmax. 50 mA
Pérdida de potencia1,4 W
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 9+, 10-, 11+
Caída de tensiónaprox. 4 V con 20 mA
Corriente de entrada≤ 100 µA hasta 50 °C (122 °F) a 10 V
Limitaciónmax. 40 mA
Rango de transferencia4 ... 20 mA
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-
Corriente0 ... 20 mA
Cargamax. 850 Ω
Tensión17 V a 20 mA
Características de transferencia
Precisión0,1 %
Desviación
Según calibración≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 0,01 %/K
Tiempo de subida< 10 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 02 ATEX 7203 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0440
Autorización UL
Control Diseño116-0441 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 05.0041X
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Documentos : KFD2-CD-Ex1.32-1

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF487 KB
Manual Isolated Barriers K-systemENGPDF760 KB
Manuel pour Barrières Isolées de Système KFRAPDF759 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF485 KB
Handbuch Trennbarrieren K-SystemGERPDF745 KB
Manual Isolated Barriers K-systemRUSPDF4107 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF69 KB
Návod k poużitíCZEPDF61 KB
Instruktions manualDANPDF58 KB
Instruction manualENGPDF50 KB
KasutusjuhendESTPDF56 KB
KäyttöohjeFINPDF56 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF73 KB
HandleidingHOLPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF70 KB
Használati útmutatóHUNPDF71 KB
Manuale di istruzioniITAPDF93 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF68 KB
Instrukciju vadovasLITPDF68 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF72 KB
Manual de instruçõesPORPDF72 KB
Manual de utilizareRONPDF71 KB
Návod na poużitieSLKPDF130 KB
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualSWEPDF66 KB

Aprobaciones y Certificados: KFD2-CD-Ex1.32-1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0048DPDF405 KB
Certificados
Australia Test SafeANZEx 17.3006XPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 05.0041XLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)LINK---
China NEPSIGYJ14.1315PDF576 KB
EAC EAC TP TC 020/2011TC RU C-DE.MH04.B.00397PDF680 KB
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) GBAS 02 ATEX 7203XPDF3195 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XPDF1999 KB
India CCOEA/P/HQ/MH/104/4056(P359936)PDF956 KB
Korea KOSHA11-AV4BO-0062PDF570 KB
Russia Belarus EAC Kazakhstan NANIO "CCVE" EAC TP TC 012/2011TC RU C-IT.GB05.B.00718PDF2731 KB
Russia VNIIMS Pattern ApprovalDE.C.34.004.A No.56757PDF6207 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0870PDF253 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20181231 - E106378 RepRef 20181109PDF404 KB
USA FMFM Listed (Approval Guide)LINK---
USA FMFM 17 US 0334XPDF168 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)LINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateNo. 968/FSP 1727.00/18PDF615 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF21 KB
Control Drawing UL / Control Drawing UL   PDF23 KB

Productos asociados: KFD2-CD-Ex1.32-1

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión mediante terminales de resortepa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión mediante terminales de resortepa
35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.6 m (5 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Cable trunking is integrated in the mounting profile, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With mounting aidspa
Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With end caps UPR-E, cover and mounting aidspa