Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente de medición | max. 20 mA | |
Pérdida de potencia | 1,4 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 9+, 10-, 11+ | |
Caída de tensión | aprox. 4 V con 20 mA | |
Corriente de entrada | ≤ 100 µA hasta 50 °C (122 °F) a 10 V | |
Limitación | max. 40 mA | |
Rango de transferencia | 0 ... 20 mA | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | 1 ... 5 V | |
Corriente | max. 20 mA | |
Carga | resistencia de salida: max. 3 Ω | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,1 % | |
Desviación | ||
Según calibración | ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis a 20 °C (68 °F) | |
Temperatura | ≤ ± 0,01 %/K | |
Tiempo de subida | < 10 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 02 ATEX 7203 X | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0440 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0441 (cULus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx BAS 05.0041X IECEx CML 19.0051X |
|
Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo acciona los convertidores I/P, las válvulas eléctricas y los posicionadores en áreas peligrosas.
El dispositivo dispone de entrada de corriente y salida de tensión.
Un circuito limitador de corriente conectado en serie al terminal 9 protege el dispositivo frente a los daños. La caída de tensión máxima en la entrada es de 4 V CC, lo que permite la conexión de varios dispositivos gracias a la baja caída de tensión para mantener varias salidas con aislamiento galvánico (duplicación de señales).
Al menos hay disponibles 20 mA del rango de tensiones de alimentación admisible en los terminales 1 y 2; es decir, con una tensión de salida de 10 V se debe conectar una carga mínima de 500 Ω.
El dispositivo no tiene clasificación SIL porque el circuito abierto de la entrada no crea una salida de estado seguro (4 mA o 1 V).
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 17.3006X | ALL | 6788 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 05.0041X | ALL | LINK | --- |
CML Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 19.0051X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
China NEPSI | GYJ19.1230 | ALL | 2098 KB | |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | BAS 02 ATEX 7203X | ALL | 3195 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
Korea KOSHA | 11-AV4BO-0062 | ALL | 570 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20181231 - E106378 RepRef 20181109 | ALL | 404 KB | |
USA FM | FM 17 US 0334X | ALL | 168 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 23 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 21 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|
||||||
|