Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Corriente de medición | 35 mA a 24 V, salida de 20 mA (por canal) | |
Pérdida de potencia | 0,75 W a 24 V (por canal) | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Corriente de entrada | 4 ... 20 mA , protegido | |
Nivel de la señal | caída de tensión en la entrada < 4 V con cableado de campo intacto entrada de corriente > 1,2 mA, con cableado de campo abierto |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Corriente de medición | 4 ... 20 mA en una carga máxima de 750 Ω | |
Carga | 0 ... 750 Ω | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA | |
Rizado | 15 mV eff | |
Tiempo de respuesta | 50 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento | |
Características de transferencia | ||
Precisión | < ± 0,1 % del valor final | |
Influencia de temperatura | < - 0,01 %/K | |
Influencia de carga | < ± 0,1 % del valor final Desde 0 ... 750 Ω | |
Linearidad | < ± 0,1 % del valor final | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/alimentación | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Entrada/Entrada | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 106 x 128 mm (0,7 x 4,2 x 5 pulg.) | |
Altura | 106 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Longitud | 128 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Salida | Ex ia, Ex iaD | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 605 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V | |
Salida/Salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Autorización IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Homologado para | [Ex ia] IIC | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Repite una señal de entrada de 4 mA- 20 mA desde un sistema de control para accionar convertidores I/P, así como actuadores de válvula y pantallas, ubicados en una zona peligrosa.
Un circuito de campo abierto presenta una alta impedancia en el lado de control para que los sistemas de control puedan supervisar las condiciones de alarma.
Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1123B | ALL | 49 KB |