Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | alimentado por bucle | |
Pérdida de potencia | 0,4 W | |
Circuito de control | ||
Conexión | terminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
Tensión | 10 ... 35 V CC | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Pérdida de potencia | < 150 mW por canal a 25 mA y U < 26,1 V < 400 mW por canal a 25 mA y U > 26,1 V |
|
Circuito de campo | ||
Conexión | terminales 1+, 2-; 4+, 5- | |
Tensión | ≥ 0,9 x UE - (0,23 x corriente en mA) - 0,7 para 10 V < UE < 26,1 V ≥ 23 V - (0,23 x corriente en mA) para UE > 26,1 V |
|
Corriente de cortocircuito | máx. 100 mA | |
Corriente de transferencia | máx. 25 mA | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,1 % | |
Desviación | ||
Según calibración | Uin ≥ 5 V ± 20 µA/Uin ≤ 5 V ± 50 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga de salida en el lado de campo; a 20 °C (68 °F) | |
Temperatura | ≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V | |
Tiempo de subida | ≤ 5 ms a 4 ... 20 mA y UE = Tensión de entrada < 26 V | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Coordinación de aislamiento | EN 50178:1997 | |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | |
Altura | 107 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.
El dispositivo puede utilizarse como fuente de alimentación de un repetidor o transmisor en transmisores de dos hilos.
Este dispositivo está alimentado por lazo. No es necesario conectar ninguna fuente de alimentación adicional.
Use los datos técnicos para comprobar que los dispositivos de campo disponen de la tensión adecuada.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1969 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 48 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/07-04-R013 | ALL | 284 KB |
Componentes del sistema adecuados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accesorios | ||||||
|
||||||
|