Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Salida analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | 19 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | ≤ 30 mA | |
Pérdida de potencia | ≤ 600 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 700 mW | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5-, 6+ | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA | |
Tensión de entrada | en función de la configuración del interruptor tensión de lazo abierto del sistema de control < 23 V tensión de lazo abierto del sistema de control < 27 V> |
|
Caída de tensión | en función de la configuración del interruptor tensión de lazo abierto del sistema de control < 23 V: approx. 6 V at 20 mA tensión de lazo abierto del sistema de control < 27 V: approx. 10 V at 20 mA> |
|
Resistencia de entrada | > 100 kΩ, con cableado de campo abierto | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tensión | ≥ 13 V a 20 mA | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Carga | 0 ... 650 Ω | |
Rizado | 20 mV rms | |
Características de transferencia | ||
Precisión | 0,1 % | |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis |
|
Temperatura | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) | |
Rango de frecuencias | Ancho de bandca con 0,5 VSS-Señal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Tiempo de subida | 10 al 90 % ≤ 100 ms | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Longitud | 114 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Accesorios opcionales | - Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S) - Carril con perfil K-DUCT-GY(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Este acondicionador de señal proporciona aislamiento galvánico entre los circuitos de campo y los de control.
El dispositivo repite la señal de entrada desde un sistema de control para accionar convertidores SMART I/P, válvulas eléctricas y posicionadores situados en el lado de campo.
Las señales digitales se superponen en los valores analógicos en el lado de campo o control y se transfieren bidireccionalmente.
La corriente se transfiere a través de un convertidor CC/CC y se repite en los terminales de salida.
Un circuito de campo abierto presenta una alta impedancia en el lado de control para que el sistema de control pueda supervisar las condiciones de alarma.
Los terminales del dispositivo integran casquillos de prueba para la conexión de comunicadores HART.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 79 KB | |
Manual | ENG | 360 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 458 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 52 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|