Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V23-19-G
Descripción del producto |
Conector hembra,confeccionable |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M23 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 19 |
| Codificación | Código A |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC |
Corriente de trabajo | 10 A |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
Temperatura de almacenaje | -15 ... 35 °C (5 ... 95 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Ciclos de contacto | 50 |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conexión de soldadura para máx. 1 mm2 |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | De 2 mm a 14,5 mm |
Masa | 90 g |
Material |
Clavija | |
| Conexión de tornillo | CuZn |
| Pinza | CuZn |
| Junta | FPM |
| Superficie de contacto | Au |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V23-19-G
Productos asociados:
V23-19-G
Accesorio de |
|
|
|
Cable, PUR/PVC, negro de 19 hilos, apto para cadena de arrastre, resistente al aceitefa |
|