Accesorio de |
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Interfaz EtherNet/IP, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa |
|
|
|
|
Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, 3 salidas push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Detección colorimetrica tricomática activa, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 canales independientes, 3 etapas de tolerancia por canalfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Posicionamiento fino a través de agujero en la carcasa 70 mm x 70 mm, Reconoce la posición de un taladrado índice, Amplio rango de captación, Gran alcance , Compensación de contraste integrado, Construcción compacta, PROFINET-Interface, Iluminación integradafa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, función de temporizador, 3 salidas push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Detección colorimetrica tricomática activa, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 canales independientes, 3 etapas de tolerancia por canalfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Fácil de alinear mediante pasadores, Luz blanca y azulfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Interfaz EtherNet/IP, Lectura de códigos de control Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, PROFIBUS-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada., Recorrido hasta 10 Km, en la dirección X e Y, CANopen-Interfacefa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, CANopen-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa |
|
|
|
|
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Resolución total hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Multivuelta hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa |
|
|
|
|
Construcción muy pequeña, Multivuelta hasta 32 Bits, SSI-Interface, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisiónfa |
|
|
|
|
Eje hueco insertable, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa |
|
|
|
|
Eje macizo, SSI-Interface, Multivuelta hasta 32 Bits, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: SSI ; SSI + pista incrementalfa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa |
|
|
|
|
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa |
|