Accesorio de |
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
|
|
|
Rango de temperatura ampliado, Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: NPN, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L, Grado de protección: IP67fa |
|
Accesorios |
|
|
|
Destornillador de par de apriete (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Cubierta enchufable para M8fa |
|
|
|
|
Soporte para etiquetasfa |
|
|
|
|
Placa de identificaciónfa |
|
|
|
|
Soporte universal modular para conectores M8fa |
|