Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución V15-G-BK5M-PUR-U/ABG
No disponible para compra
No disponible para compra

Conector hembra V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

V15-G-BK5M-PUR-U/ABG
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno
  • Apto para cadenas de arrastre
  • Resistente a hidrólisis y microbios

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Descripción del producto
Caja de cables, M12, 5 polos, blindada, cable de PUR
Datos generales
Nº de polos5
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65 / IP67/ IP69K
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU
CablePUR
ContratuercaFundición de cinc, niquelado
JuntaNBR
Aislamiento del hiloPP
Cable
Diámetro del revestimiento∅ 5,9 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos5 x 0,34 mm2 ; 22 AWG
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
BlindajeTrenzado
Cables de cobre estañados, cobertura del 85%
Longitud5 m
Masa231,6 g
Combustibilidad
CableFT2
Ciclos de contacto100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Design / Simulation: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-poligALLSTP1613 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3281AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5878ALLPDF219 KB

Productos asociados: V15-G-BK5M-PUR-U/ABG

Accesorio de
Escáner de LED de haces múltiples para medir la distancia hasta un objeto, método de medición PRT, rango de medición de hasta 6 m en blanco, 2 conectores M12, La medición de distancias sobre objeto, Medición bidimensional sin piezas móviles, Medición con tecnología de protección ocular frente al LED, Ángulo de barrido de 88°, CANopen-Interfacefa
Escáner de LED de haces múltiples para medir la distancia hasta un objeto, método de medición PRT, rango de medición de hasta 8 m en blanco, 2 conectores M12, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, La medición de distancias sobre objeto, Medición bidimensional sin piezas móviles, Medición con tecnología de protección ocular frente al LED, Ángulo de barrido de 88°fa
Escáner de LED de haces múltiples para medir la distancia hasta un objeto, método de medición PRT, rango de medición de hasta 8 m en blanco, 2 conectores M12, La medición de distancias sobre objeto, Medición bidimensional sin piezas móviles, Medición con tecnología de protección ocular frente al LED, Ángulo de barrido de 88°, CANopen-Interfacefa