Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra, M23, 12 clavijas, cable PUR |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 12 | |
Conexión 1 | Conector hembra | |
Tipo 1 | recto | |
Rosca 1 | M23 | |
Conexión 2 | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 300 V CA/CC | |
Corriente de trabajo | 8 A | |
Resistencia de contacto | < 3 mΩ | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | Cuerpo: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
|
Grado de ensuciamiento | 2 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP68 | |
Material | ||
Contactos | CuZn, niquelado | |
Superficie de contacto | Au | |
Pinza | PUR | |
Cable | PUR | |
Junta | FPM | |
Aislamiento del hilo | PVC | |
Cable | ||
Diámetro del revestimiento | ∅ 8,5 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil | |
Color | negro | |
Hilos | 8 x 0,34 mm2 y 3 x 0,75 mm2 | |
Montaje de escalera | 19 x 0,15 mm y 42 x 0,15 mm | |
Longitud | 10 m | |
Ciclos de contacto | 50 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |