Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V23-19-W-15M-PUR
Descripción del producto |
Casquillo para cable, M23, 19 pines, cable PUR |
Datos generales |
Nº de polos | 19 |
Conexión 1 | Conector hembra |
Tipo 1 | angulado |
Rosca 1 | M23 |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 150 V CA |
Corriente de trabajo | 12 A |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) (Cable colocado fijo) |
Temperatura de almacenaje | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) (Cable móvil) |
Grado de ensuciamiento | 2 |
Datos mecánicos |
Material | |
| Cable | PUR/PVC |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 11,6 mm |
| Color | negro |
| Hilos | 16 x 0,5 mm2 y 3 x 1 mm2 |
| Longitud | 15 m |
Masa | 2565 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V23-19-W-15M-PUR