Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
V23-W-5M-PUR
Descripción del producto |
Juego de cables hembra, M23, 12 clavijas, cable PUR |
Datos generales |
Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M23 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 12 |
| Codificación | Código A |
Conector 2 | |
| Conexión | Terminal de línea libre |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | máx. 48 V AC / 60 V CC |
Corriente de trabajo | 8 A |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | |
| Clavija | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
| Cable fijo | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Cable flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 2 |
Datos mecánicos |
Clavija | |
| Ciclos de contacto | 50 |
Grado de protección | IP68 |
Cable | |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 8,5 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil |
| Color de cubierta | negro |
| Hilos | 8 x 0,34 mm2 y 3 x 0,75 mm2 |
| Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm y 42 x 0,15 mm |
| Longitud | 5 m |
Masa | 625 g |
Material |
Clavija | |
| Pinza | PUR |
| Junta | FPM |
| Superficie de contacto | Au |
Cable | |
| Revestimiento | PUR |
| Aislamiento del hilo | PVC |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V23-W-5M-PUR