Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Caja de cables, blindado V19-G-BK10M-PVC-U/ABG

V19-G-BK10M-PVC-U/ABG
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Pantalla colocada en contratuerca

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19-G-BK10M-PVC-U/ABG

Descripción del producto
Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVC
Datos generales
Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Número UL FileE231213
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CC
Corriente de trabajomáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, tendido fijo: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, móvil: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins0,8 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePVC
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Número de núcleos8
Sección transversal0,25 mm2
Montaje de escalera14 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
Longitud10 m
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-BK10M-PVC-U/ABG

Productos asociados: V19-G-BK10M-PVC-U/ABG

Accesorios

Blind plug for M12 socketsfa
Destornillador de par de apriete (0,6 Nm)fa
Cubierta enchufable M12fa
Soporte para etiquetasfa
Placa de identificaciónfa
Soporte universal modular para conectores M12fa
Blind plug for M12 socketsfa
Tapón para casquillo M12fa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa
Marking ring for M12 plugfa